17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S 0129-31-85-01

アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S

通常単価(税別)
9,958
税込単価
10,954
通常出荷日:6日目

【特長】PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)・アルミナ純度:>99.9%・...

詳細を確認

    型番:

    0129-31-85-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0129-31-85-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0129-31-85-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,958
    ( 10,954 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
    ・アルミナ純度:>99.9%
    ・特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    ・用途:ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
    【商品仕様】
    ・PSA-999 匣鉢のみ
    ・品番:PSA-60S
    ・外形寸法(mm):60×60×35H
    ・電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60Sの型番0129-31-85-01のページです。 型番0129-31-85-01に関する仕様情報を記載しております。
    アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S
    アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印
    アルミナ 角型匣鉢のみ
    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PC-5
    アルミナ999 るつぼのみ
    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格9,95810,67711,968 -9,36819,9892,998 -
    通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目6日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト