17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター 0719-41-27-05

MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター

通常単価(税別)
23,669
税込単価
26,036
通常出荷日:2日目

MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    メンブレンフィルター
  • 品名
    MF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン
  • 表面処理
    無地
  • 湿潤性
    親水性
  • 材質
    セルロース混合エステル
  • カラー
    白色
  • 内容量
    100枚

型番:

0719-41-27-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0719-41-27-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
メンブレンフィルター
サイズ(mm)
47Φ
孔径(μm)
0.8
品名
MF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン
表面処理
無地
型式
AAWP04700
湿潤性
親水性
材質
セルロース混合エステル
カラー
白色
質量(g)
-
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 孔径(μm)

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0719-41-27-05

サイズ

(mm)

孔径

(μm)

型式

質量

(g)

内容量

最小発注数量
47Φ
0.8
AAWP04700
-
100枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,669
( 26,036 )
2日目

詳細情報

基本情報

MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物で出来ています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターの型番0719-41-27-05のページです。 型番0719-41-27-05に関する仕様情報を記載しております。
MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター
メンブレンフィルター MFシリーズ
マイクロファンネル ガンマ滅菌済
ミリポア フィルター Φ47 白
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ(未滅菌)
メンブレンフィルター
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商アドバンテック東洋アドバンテック東洋
通常価格23,66927,500 -37,25423,000 -14,987 -11,558 -
通常出荷日2日目17日目10日目〜5日目〜8日目6日目
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター
品名MF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン-フィルターファンネル---
表面処理無地-----
湿潤性親水性-----
材質セルロース混合エステルポリエチレンテレフタレート樹脂+塩素化ポリ塩化ビニル樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト