17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア メンブレンフィルター 0719-41-30-07

ミリポア メンブレンフィルター

通常単価(税別)
22,557
税込単価
24,813
通常出荷日:6日目

MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸...

詳細を確認

型番:

0719-41-30-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0719-41-30-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
微生物検査関連用品
品名
MF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン
詳細タイプ
メンブレンフィルター
材質
セルロース混合エステル
品番
HAWG04700
孔径(mm)
0.00045
直径(mm)
Φ47
カラー
白色
表面
格子入
仕様
湿潤性:親水性
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • 品名

  • 詳細タイプ

  • 材質

  • 品番

  • 孔径(mm)

  • 直径(mm)

  • カラー

  • 表面

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0719-41-30-07

品名

詳細タイプ

材質

品番

孔径

(mm)

直径

(mm)

カラー

表面

仕様

内容量

最小発注数量
MF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン
メンブレンフィルター
セルロース混合エステル
HAWG04700
0.00045
Φ47
白色
格子入
湿潤性:親水性
100枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,557
( 24,813 )
6日目

詳細情報

基本情報

MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物で出来ています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア メンブレンフィルターの型番0719-41-30-07のページです。 型番0719-41-30-07に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア メンブレンフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア メンブレンフィルター
ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ
ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)
東京硝子 アネロパック
サニ太くん(R)
汚染度チェック用キット
メーカー東京硝子器械ケニスアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格22,55744,15012,3484,740 -16,211 -17,382
通常出荷日6日目5日目1日目2日目〜1日目〜1日目
商品タイプ微生物検査関連用品培地微生物検査関連用品培地微生物検査関連用品微生物検査関連用品
内容量100枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト