17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 枠棒 ステンレス 外径Ф12mm

Fine 枠棒 ステンレス 外径Ф12mm

通常単価(税別)
1,0201,090
税込単価
1,1221,199
通常出荷日:2日目

東京硝子器械 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ Fine 枠棒 ステンレス 外径Ф12mm。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    枠棒
  • 外径 (mm)
    Ф12
  • 材質
    SUS304製

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
400
1個
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
2日目
1,090
( 1,199 )
2日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ Fine 枠棒 ステンレス 外径Ф12mm。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 枠棒 ステンレス 外径Ф12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 枠棒 ステンレス 外径Ф12mm
ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式
ステンレス平台スタンド 支柱付
ステンレススタンド
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
ユニットスタンド H1000mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械コクゴアズワン三商
通常価格1,020-9,404 -35,194 -129,1065,762 -74,000 -
通常出荷日2日目8日目6日目〜10日目1日目1日目〜
商品タイプその他ラボジャッキスタンドスタンドスタンドスタンド
詳細タイプ枠棒-----
外径(mm)Ф12-----
材質SUS304製SUS304製SUS304製---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト