17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボジャッキ BOY-116 ブルー 0974-55-30-06

ラボジャッキ BOY-116 ブルー

通常単価(税別)
117,922
税込単価
129,714
通常出荷日:6日目

【特長】酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。・堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0974-55-30-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0974-55-30-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0974-55-30-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    117,922
    ( 129,714 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。
    ・堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。
    ・高さの微調節も可能。
    【商品仕様】
    ・スイスボーイ
    ・品番:116
    ・天板寸法(mm):180×216
    ・伸縮範囲(mm):95~398
    ・最大荷重(kg):90
    ・色:ブルー
    ・最大荷重は天板の中心での重量。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラボジャッキ BOY-116 ブルーの型番0974-55-30-06のページです。 型番0974-55-30-06に関する仕様情報を記載しております。
    ラボジャッキ BOY-116 ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボジャッキ BOY-116 ブルー
    ラボジャッキ スイスボーイ
    ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー
    ラボジャッキ SwissBoy BOY100 グリーン
    アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン
    カラーラボジャッキ BOY・130・131・134
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商三商三商アズワン
    通常価格117,92256,107 -41,996 -36,32016,400 -19,600 -
    通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目2日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト