17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式 0995-55-31-20

東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式

通常単価(税別)
16,249
税込単価
17,874
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・上下板SUS304製 ラチェット式・天板寸法(mm):200×200・伸縮範囲(mm):...

詳細を確認

    型番:

    0995-55-31-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0995-55-31-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0995-55-31-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,249
    ( 17,874 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・上下板SUS304製 ラチェット式
    ・天板寸法(mm):200×200
    ・伸縮範囲(mm):75~245
    ・静止耐荷重(kg):25

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式の型番0995-55-31-20のページです。 型番0995-55-31-20に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式
    東京硝子器械 ジャッキ16-18ラチェット 上下ステン
    ラボジャッキ 250角 ラチェット式
    ラボジャッキ 150角 ラチェット式
    ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式
    ラボラトリージャッキ ノブ式 200 <0401-200>
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械クライミング
    通常価格16,24933,74443,98416,74716,24950,110
    通常出荷日9日目6日目8日目6日目6日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト