17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 SUS304製(上下板)

ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 SUS304製(上下板)

通常単価(税別)
15,10834,582
税込単価
16,61938,040
通常出荷日:6日目~9日目

東京硝子器械 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 SUS30...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 伸縮範囲(mm)

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

伸縮範囲

(mm)

詳細タイプ

サイズ

(mm)

重量

(kg)

静止耐荷重

(kg)

備考

最小発注数量
75~385
ノブ式
250×250(天板)
5.4
35
原産国:日本
1個
75~245
ラチェット式
150×150(天板)
-
25
-
1個
75~385
ラチェット式
250×250(天板)
-
35
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,797
( 31,677 )
8日目
15,108
( 16,619 )
6日目
34,582
( 38,040 )
9日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 SUS304製(上下板)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 SUS304製(上下板)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 SUS304製(上下板)
ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式
ジャッキ ノブ式 上下ステン
ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格15,108-48,762 -13,273 -13,490 -8,648 -44,542 -
通常出荷日6日目〜10日目4日目〜6日目8日目〜4日目〜
商品タイプラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキ
材質SUS304製(上下板)SUS304製(上下板)SUS304製SUS304製SUS304-
よく一緒に購入される商品

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト