17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボジャッキ 250×250ラチェット式 0380-55-32-26

ラボジャッキ 250×250ラチェット式

通常単価(税別)
58,930
税込単価
64,823
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・上下板SUS304製 ラチェット式・天板寸法(mm):250×250・伸縮範囲(mm):...

詳細を確認

    ご注意

    • オールSUS304製もあります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0380-55-32-26
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0380-55-32-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0380-55-32-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,930
    ( 64,823 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・上下板SUS304製 ラチェット式
    ・天板寸法(mm):250×250
    ・伸縮範囲(mm):110~390
    ・耐荷重(kg):25

    ご注意

    • オールSUS304製もあります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラボジャッキ 250×250ラチェット式の型番0380-55-32-26のページです。 型番0380-55-32-26に関する仕様情報を記載しております。
    ラボジャッキ 250×250ラチェット式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボジャッキ 250×250ラチェット式
    ラボジャッキ ノブ式 250×250
    ラボジャッキ 250×250mm ノブ式
    ラボラトリージャッキ ノブ式 250 <0401-250>
    ラボジャッキ 250角 ラチェット式
    ラボラトリージャッキ ラチェット式 250 <0402-125>
    メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械クライミング東京硝子器械クライミング
    通常価格58,93037,40028,797100,22043,984107,789
    通常出荷日11日目3日目6日目15日目8日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト