17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフネルオイルブロッター BL-50 百枚入 0857-55-84-30

タフネルオイルブロッター BL-50 百枚入

通常単価(税別)
31,108
税込単価
34,219
通常出荷日:13日目

【特長】浮上油、漏油および流出油事故などを、迅速かつ効果的に回収処理するときに活躍します。・工場など、...

詳細を確認

    型番:

    0857-55-84-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0857-55-84-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0857-55-84-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,108
    ( 34,219 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】浮上油、漏油および流出油事故などを、迅速かつ効果的に回収処理するときに活躍します。
    ・工場など、事業所内の作業環境美化に活躍します。
    ・浮上油などの回収時は、油処理剤などとの併用は避けてください。
    ・現場の状況、作業性を考えて500mm角に裁断してあります。
    ・国土交通省型式承認取得品です。
    【商品仕様】
    ・型式:BL-50
    ・シートサイズ(mm):500×500×4t
    ・入数(枚):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タフネルオイルブロッター BL-50 百枚入の型番0857-55-84-30のページです。 型番0857-55-84-30に関する仕様情報を記載しております。
    タフネルオイルブロッター BL-50 百枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タフネルオイルブロッター BL-50 百枚入
    タフネルオイルブロッター シートタイプ
    タフネルオイルブロッター ロールタイプ
    pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
    pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)
    pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)
    メーカー東京硝子器械三井化学三井化学ニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
    通常価格31,10818,856 -45,69242,08637,29916,520
    通常出荷日13日目1日目〜1日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト