17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #24A CL PP製 0908-56-91-07

サンボックス #24A CL PP製

通常単価(税別)
3,971
税込単価
4,368
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品名:サンボックス 本体のみ・型式:24A・色:クリーム・内形寸法(mm):380×26...

詳細を確認

    型番:

    0908-56-91-07
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0908-56-91-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0908-56-91-07
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,971
    ( 4,368 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:サンボックス 本体のみ
    ・型式:24A
    ・色:クリーム
    ・内形寸法(mm):380×260×240H
    ・材質:PP製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンボックス #24A CL PP製の型番0908-56-91-07のページです。 型番0908-56-91-07に関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス #24A CL PP製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス #24A CL PP製
    ばんじゅう CL PP製
    ばんじゅう特大A用ふた CL PP製
    サンボックス #24Aフタ
    ラボボックス 24A/24B用 フタ
    サンボックス ♯24A 23.5L
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三甲ケニス三商
    通常価格3,9713,871 -3,0981,493 -1,6303,548
    通常出荷日6日目6日目〜6日目8日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト