17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スノコ 1197×593×50H 4枚入 0908-57-28-02

スノコ 1197×593×50H 4枚入

通常単価(税別)
66,162
税込単価
72,778
通常出荷日:6日目

【特長】耐久力抜群で、ジョイントにより、スペースに合わせてキッチリと敷詰められます。汚れにくく洗浄も簡...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    1197
  • 商品タイプ詳細
    スノコ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0908-57-28-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0908-57-28-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
1197
商品タイプ詳細
スノコ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0908-57-28-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,162
( 72,778 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】耐久力抜群で、ジョイントにより、スペースに合わせてキッチリと敷詰められます。汚れにくく洗浄も簡単です。
・スベリ止め付き。スノコ1枚にジョイント1個付き。
・大きさは自在に接続できます。
【商品仕様】
・品名:スノコ PE製
・寸法(mm):1197×593×50H
・1包入数(枚):4
・品番:1260

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スノコ 1197×593×50H 4枚入の型番0908-57-28-02のページです。 型番0908-57-28-02に関する仕様情報を記載しております。
スノコ 1197×593×50H 4枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スノコ 1197×593×50H 4枚入
スノコ 1795×593×50H 3枚入
スノコ スベリ止め付き 897×593×50H
スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械
スノコ
Hクランプ固定・自在
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械テラモトコンドーテック
通常価格66,16265,57447,35047,3501,5802,163
通常出荷日6日目11日目16日目6日目1日目7日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)11971795897897300-
商品タイプ詳細スノコスノコスノコスノコ--

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト