ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタンヒーター Tシリーズ 0052-60-01-36

チタンヒーター Tシリーズ

通常単価(税別)
59,911
税込単価
65,902
通常出荷日:17日目

【特長】・内部発熱部はセラミックパウダー充填式により、絶縁不良、ニクロム線の酸化による断線事故の起りに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 電圧 (V)
    110
  • 首下長 (mm)
    450
  • 用途
    アルカリ性液、光沢ニッケル液、写真現像液、クローム浴、エッチング浴、真水などの加熱、保温
  • 管外径 (mm)
    27.2
  • 相数(P)
    2

ご注意

  • コンセントなし。<0052-60-01-38>
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0052-60-01-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0052-60-01-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
消費電力(W)
500
電圧(V)
110
型式
T1052
発熱長(mm)
200
首下長(mm)
450
用途
アルカリ性液、光沢ニッケル液、写真現像液、クローム浴、エッチング浴、真水などの加熱、保温
管外径(mm)
27.2
相数(P)
2
-
-

絞り込み条件

  • 消費電力(W)

  • 型式

  • 発熱長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
0052-60-01-36

消費電力

(W)

型式

発熱長

(mm)

最小発注数量
500
T1052
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,911
( 65,902 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部発熱部はセラミックパウダー充填式により、絶縁不良、ニクロム線の酸化による断線事故の起りにくい耐久性にすぐれた設計になっています

ご注意

  • コンセントなし。<0052-60-01-38>
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタンヒーター Tシリーズの型番0052-60-01-36のページです。 型番0052-60-01-36に関する仕様情報を記載しております。
チタンヒーター Tシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンヒーター Tシリーズ
投込みヒーター LYFシリーズ
液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ
ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250
マントルヒーター GBRTシリーズ
マントルヒーター GBシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械大科電器大科電器
通常価格59,91138,977 -59,221 -155,652 -34,830 -15,042 -
通常出荷日17日目3日目6日目11日目6日目〜6日目〜
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
電圧(V)110110200(三相)200 三相--
首下長(mm)450-----
用途アルカリ性液、光沢ニッケル液、写真現像液、クローム浴、エッチング浴、真水などの加熱、保温-----
管外径(mm)27.2-----

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト