17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投込みヒーターB型水用

投込みヒーターB型水用

通常単価(税別)
24,66940,111
税込単価
27,13644,122
通常出荷日:6日目

【仕様】・東京硝子器械.加熱機器投込みヒーターB型水用です。

  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 仕様
    発熱部コイル状 コード2m付き(B型)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 電熱容量

  • 寸法AXBXC(mm)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

電熱容量

寸法AXBXC

(mm)

型式

最小発注数量
AC100V 2000W
780×110×210
BWA1120
1個
AC100V 3000W
780×110×210
BWA1130
1個
AC100V 1000W
610×80×130
BWA1111プラグ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,675
( 37,043 )
6日目
40,111
( 44,122 )
6日目
24,669
( 27,136 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・東京硝子器械.加熱機器投込みヒーターB型水用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

投込みヒーターB型水用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投込みヒーターB型水用
投込みヒーター LYFシリーズ
ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250
投込みヒーター B型
八光 B型ヒーター水用5kW
八光 B型ヒーター水用1.5kW
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械八光電機八光電機八光電機
通常価格24,669-38,977 -155,652 -39,96672,05320,685
通常出荷日6日目3日目11日目6日目5日目6日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
仕様発熱部コイル状 コード2m付き(B型)ふっ素樹脂被覆JIS呼び径50、呼び圧力5K---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト