ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

真空ポンプ VP0940

真空ポンプ VP0940 0904-64-51-16
通常単価(税別)
57,567
税込単価
63,324
通常出荷日:6日目

【特長】装置組込み用です。・電源コードなし。・コンパクトで低騒音・低振動となっています。・メンテナンス...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0904-64-51-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0904-64-51-16の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ピストン形
電源
AC
電圧(V)
100

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0904-64-51-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,567
( 63,324 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】装置組込み用です。
・電源コードなし。
・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
【商品仕様】
・リニアピストン駆動
・型式:VP0940
・到達圧力(kPa):-53.3
・開放時流量(l/min):60
・吸気口:PT1/4
・電源:AClOOV 50/60Hz

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ポンプ VP0940の型番0904-64-51-16のページです。 型番0904-64-51-16に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプ VP0940のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ VP0940
真空ポンプ VP0125
真空ポンプ VP0140
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-115
真空ポンプ VP0660(50Hz)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス東京硝子器械
通常価格57,56724,82024,82039,44437,61955,239
通常出荷日6日目6日目6日目11日目4日目6日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形油回転形油回転形ドライ形
ドライ形種類ピストン形ピストン形ピストン形--ピストン形
電源ACACACACACAC
電圧(V)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト