17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センサーホルダー HI-766-HD 0766-70-26-51

センサーホルダー HI-766-HD

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・型式:HI-766HD・用途(温度測定):センサーホルダー(1mケーブル&ハンド...

詳細を確認

    ご注意

    • HI-766HDは本体とセンサーの接続に必ず必要となりますので合わせてお求めください。

    型番:

    0766-70-26-51
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0766-70-26-51の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-70-26-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,000
    ( 14,300 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:HI-766HD
    ・用途(温度測定):センサーホルダー(1mケーブル&ハンドル付)
    ・Max温度(℃):ー
    ・HI-9063/93530/93531/93532型用

    ご注意

    • HI-766HDは本体とセンサーの接続に必ず必要となりますので合わせてお求めください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    センサーホルダー HI-766-HDの型番0766-70-26-51のページです。 型番0766-70-26-51に関する仕様情報を記載しております。
    センサーホルダー HI-766-HDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    センサーホルダー HI-766-HD
    Kタイプサーモカップルセンサー HI 766シリーズ
    温度計ホルダー 3-135-0390
    温度計ホルダー 0161-53-21-01
    Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX
    温度計ホルダー tsシリーズ
    メーカー東京硝子器械アズワンケニス東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格13,0009,900 -2,1002,30010,0004,303 -
    通常出荷日7日目7日目4日目6日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト