17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外線ランプ用スタンド J-129 0800-87-01-06

紫外線ランプ用スタンド J-129

通常単価(税別)
42,654
税込単価
46,919
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・型式:スタンドJ-129・摘要:紫外線ランプUVシリーズ用スタンド

    型番:

    0800-87-01-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0800-87-01-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0800-87-01-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,654
    ( 46,919 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:スタンドJ-129
    ・摘要:紫外線ランプUVシリーズ用スタンド

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    紫外線ランプ用スタンド J-129の型番0800-87-01-06のページです。 型番0800-87-01-06に関する仕様情報を記載しております。
    紫外線ランプ用スタンド J-129のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    紫外線ランプ用スタンド J-129
    紫外線LEDスポット照射装置
    ハロゲンランプ(ミラー付)
    近赤外線照射装置 ハロゲンランプ
    紫外線強度計 UV-340C
    データロガー紫外線強度計 UV-37SD
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格42,654158,0008,4406,00024,27880,934
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト