17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイレクス SLFA05000 100個 0719-00-16-30

マイレクス SLFA05000 100個

通常単価(税別)
163,344
税込単価
179,678
通常出荷日:7日目

【特長】Millexフィルターユニット ・疎水性PTFEメンブレン装着フィルターユニット ・・疎水性フ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-16-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-00-16-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-16-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    163,344
    ( 179,678 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】Millexフィルターユニット
    ・疎水性PTFEメンブレン装着フィルターユニット

    ・疎水性フロリナートメンブレンを装着したマイレクスフィルターユニットは、ガスのろ過滅菌や無菌容器のエアーベント、有機溶媒の滅菌や清澄化に最適です。すぐに使える滅菌済み25 mmマイレクスフィルターユニットは、様々な出口接続があり、他のフィルターユニットは使用前に高圧蒸気滅菌できます。50 mmマイレクスフィルターユニットは、吸引ラインの保護にも使用され、5種類の接続と3種類の孔径があります。
    【商品仕様】
    ・材質
    ・ハウジング: エチレンオキサイド滅菌済み (EO) フィルターはPVC
    ・非滅菌、高圧蒸気滅菌可能 (autolavable) フィルターはポリプロピレン
    ・メンブレン: 疎水性フロリナートPTFEメンブレン

    ・有効ろ過面積
    ・25 mmユニット: 3.9 cm^2
    ・50 mmユニット: 19.6 cm^2

    ・耐圧
    ・25 mmユニット: 510 kPa (75 psi)
    ・50 mmユニット: 410 kPa (60 psi)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイレクス SLFA05000 100個の型番0719-00-16-30のページです。 型番0719-00-16-30に関する仕様情報を記載しております。
    マイレクス SLFA05000 100個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイレクス SLFA05000 100個
    フィルターホルダーガスケット 10個
    マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100
    Oリング シリコン 2-131 6個
    フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング
    吸引ろ過キット
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格163,34417,40040,62118,50089,087 -254,898
    通常出荷日7日目14日目5日目6日目6日目〜お見積り
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト