17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

運搬用台車 55cm規格 SUS304製 0419-32-03-07

運搬用台車 55cm規格 SUS304製

通常単価(税別)
20,536
税込単価
22,590
通常出荷日:7日目

【特長】キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。...

詳細を確認

    型番:

    0419-32-03-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0419-32-03-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0419-32-03-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,536
    ( 22,590 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。また、キャスターの交換もスパナ1本で簡単にできます。
    ・底部を凸状成形することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
    【商品仕様】
    ・規格:55cm用
    ・内径×深さ(mm):555×50
    ・キャスター(mm):65φ
    ・耐荷重(kg):160
    ・キャスター:ナイロン、2個ストッパー付き
    ・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ
    ・本体:SUS 304ミラー仕上げ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    運搬用台車 55cm規格 SUS304製の型番0419-32-03-07のページです。 型番0419-32-03-07に関する仕様情報を記載しております。
    運搬用台車 55cm規格 SUS304製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    運搬用台車 55cm規格 SUS304製
    万能スコップ SUS304製
    SUS304万能スコップ
    角スコップ SUS304 小
    木柄付き水杓子(SUS304)
    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴ三商アズワン東京硝子器械
    通常価格20,5365,836 --6,4003,16015,770
    通常出荷日7日目2日目〜お見積り3日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト