17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試薬スプレー100mL 硝子製 0110-42-41-21

試薬スプレー100mL 硝子製

通常単価(税別)
45,621
税込単価
50,183
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・品番:022-6100・品名:ガラス手動試薬スプレー100ml・ラバーポンプによって試薬...

詳細を確認

    型番:

    0110-42-41-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0110-42-41-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0110-42-41-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,621
    ( 50,183 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品番:022-6100
    ・品名:ガラス手動試薬スプレー100ml
    ・ラバーポンプによって試薬を噴霧

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    試薬スプレー100mL 硝子製の型番0110-42-41-21のページです。 型番0110-42-41-21に関する仕様情報を記載しております。
    試薬スプレー100mL 硝子製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試薬スプレー100mL 硝子製
    ガラス試薬スプレー
    ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入
    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入
    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済
    メーカー東京硝子器械ケニスGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格45,62143,05128,20029,20429,20427,361
    通常出荷日12日目11日目6日目11日目11日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト