17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンレス冷却蛇管
アズワン
シリコーンゴム栓
コクゴ
ステンレス小型密閉容器
アズワン
小炎付バーナー LPガス用 0995-54-42-42

小炎付バーナー LPガス用

通常単価(税別)
8,990
税込単価
9,889
通常出荷日:7日目

【特長】親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。・弁により開閉および調節を行うよう改良されました...

詳細を確認

    型番:

    0995-54-42-42
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0995-54-42-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0995-54-42-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,990
    ( 9,889 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。
    ・弁により開閉および調節を行うよう改良されました。
    ・小炎の炎の大きさの微調整ができます。
    【商品仕様】
    ・種類:LPガス用
    ・寸法(D×Hmm):90×150
    ・本体パイプ径:15φmm
    ・先端パイプ径:18Φmm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小炎付バーナー LPガス用の型番0995-54-42-42のページです。 型番0995-54-42-42に関する仕様情報を記載しております。
    小炎付バーナー LPガス用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小炎付バーナー LPガス用
    小炎付バーナー 都市ガス用
    クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)
    内部炎口ドンブリレンジ
    ガステーブル ウルティモシリーズ
    卓上ラボバーナー
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴタニコータニコーケニス
    通常価格8,9908,99028,000120,818159,77821,600
    通常出荷日7日目7日目7日目11日目15日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト