17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PFAコイルチューブ PFA-86
フロン工業
ダイアフラム吸引加圧ポンプ
アルバック機工
SV型粘度計
アズワン
PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m 0958-17-18-26

PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m

通常単価(税別)
22,634
税込単価
24,897
通常出荷日:18日目

【特長】PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。・PF...

詳細を確認

    型番:

    0958-17-18-26
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0958-17-18-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0958-17-18-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,634
    ( 24,897 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。
    ・PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。
    ・表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
    ・耐圧は内径2Φ、4Φ、6Φは15kg/cm^2以下
    ・8Φ、10Φは10kg/cm^2kg以下になります。
    【商品仕様】
    ・外径(mm)D:6
    ・内径(mm)C:4
    ・コイル外径(mm)A:約40
    ・巻数:20
    ・密着長さ(mm):150
    ・チューブ全長(m):3.5
    ・伸長範囲(mm):500
    ・適合ジョイント:6φ用
    ・耐圧:1.5MPa以下

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5mの型番0958-17-18-26のページです。 型番0958-17-18-26に関する仕様情報を記載しております。
    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m
    PFAコイルチューブ 3サイズ
    PFAチューブ 6×5×10m
    PFA/PTFEコイルチューブ
    コイルチューブ(PFA・PTFE)
    ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格22,63412,032 -5,80012,967 -22,3009,334
    通常出荷日18日目13日目1日目8日目〜1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト