17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジルコニウムルツボ 本体/蓋

ジルコニウムルツボ 本体/蓋

通常単価(税別)
7,70038,500
税込単価
8,47042,350
通常出荷日:6日目~14日目

【特長】・炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する融解に、特にすぐれた性能を発揮...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 容量(ml)

    • 詳細タイプ

    • 内径(mm)

    • 深さ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 9日以内
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    容量

    (ml)

    詳細タイプ

    内径

    (mm)

    深さ

    (mm)

    仕様

    最小発注数量
    るつぼ・蒸発皿
    25
    -
    34(上)/20(底)
    36
    -
    1個
    るつぼ・蒸発皿
    100
    -
    59(上)/50(底)
    46
    -
    1個
    その他
    -
    つるぼ用蓋
    -
    -
    55ml用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,379
    ( 24,617 )
    6日目
    38,500
    ( 42,350 )
    14日目
    7,700
    ( 8,470 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する融解に、特にすぐれた性能を発揮します
    ・真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁器製、ニッケル製などと比較して割安です
    ・急熱・急冷にも強く、軟化などもしないので安全に取り扱いできます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジルコニウムルツボ 本体/蓋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジルコニウムルツボ 本体/蓋
    SSA-Sるつぼ 本体/蓋
    SSA-Sるつぼ 蓋 B0
    ニッケルるつぼ 本体
    CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ
    MT印 ルツボ 本体のみ B-1 30ml
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニス三商三商
    通常価格7,700-18,430 -18,43010,282 -490 -490
    通常出荷日6日目〜8日目8日目4日目〜1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    るつぼカテゴリの売れ筋ランキング