17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス平台スタンド 支柱付

ステンレス平台スタンド 支柱付

通常単価(税別)
35,19451,732
税込単価
38,71356,905
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています・使用中に...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

種類

最小発注数量
Ф10×700
1個
Ф10×700
1個
Ф13×1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,194
( 38,713 )
6日目
35,839
( 39,423 )
6日目
51,732
( 56,905 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています
・使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス平台スタンド 支柱付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス平台スタンド 支柱付
Fine 枠棒 ステンレス 外径Ф12mm
ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式
ステンレスH型スタンド支柱付
オールステンレス平台スタンド
ステンレス三ツ足スタンド ステン支柱付
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商アズワン三商
通常価格35,194-1,020 -9,093 -53,600 -27,919 -52,400 -
通常出荷日6日目〜2日目8日目12日目〜1日目〜2日目
商品タイプスタンドその他ラボジャッキスタンドスタンドスタンド
材質SUS304製SUS304製SUS304製---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト