17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドル付きビーカー PFA 3L 0602-17-36-19

ハンドル付きビーカー PFA 3L

通常単価(税別)
54,267
税込単価
59,694
通常出荷日:6日目

【特長】一体成型なので取手が外れません。【商品仕様】・容量(mL):3000・直径×高さ(mm):15...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    3

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0602-17-36-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-17-36-19の仕様・寸法情報

容量(L)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-17-36-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,267
( 59,694 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】一体成型なので取手が外れません。
【商品仕様】
・容量(mL):3000
・直径×高さ(mm):158×193
・耐熱性:-100~260℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドル付きビーカー PFA 3Lの型番0602-17-36-19のページです。 型番0602-17-36-19に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル付きビーカー PFA 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル付きビーカー PFA 3L
ハンドル付きビーカー PFA 1L
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL
PE広口瓶 茶 3L 10本入
PFA細口ボトル 500mL
ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械コクゴ東京硝子器械三商
通常価格54,26739,87315,5205,3745,30011,700
通常出荷日6日目6日目6日目7日目6日目1日目
容量(L)310.1230.50.0035
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト