17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

0602-17-40-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-17-40-71の仕様・寸法情報

容量(L)
0.125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-17-40-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,897
( 16,387 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体:FEP製 キャップ:ETFE製
・容量(mL):125
・胴径×高さ(mm):46×117
・-270~+205℃使用可能
・品番:2100-0004JP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口試薬びん FEP 125mLの型番0602-17-40-71のページです。 型番0602-17-40-71に関する仕様情報を記載しております。
広口試薬びん FEP 125mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口試薬びん FEP 125mL
広口試薬びん FEP 500mL
NALGENEサンプル瓶 半透明 広口 500ml バルク 125入
HPLCねじ口びん びんのみ 1L
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mL
PFA広口ボトル 25mL
メーカー東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック三商アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格14,89724,82323,999110,00027,3731,400
通常出荷日6日目6日目19日目10日目1日目6日目
容量(L)0.1250.50.510.50.025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト