17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011 0692-55-43-01

東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011

通常単価(税別)
82,278
税込単価
90,506
通常出荷日:3日目

【特長】タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返し...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0692-55-43-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-55-43-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-55-43-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,278
    ( 90,506 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。
    ・逆動作OFF、ONも出力します。
    ・制御出力は15Aと大きく耐久性があります。
    【商品仕様】
    ・型式:FT-011
    ・外形寸法(mm):165×165×75H
    ・制御出力:AC100V 50/60Hz 15A
    ・重量:1400g

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011の型番0692-55-43-01のページです。 型番0692-55-43-01に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011
    東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022
    Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力
    東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能
    2ways吸引ケース
    演示用ストップウォッチ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格82,278116,05375,168126,465166,65325,624
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目11日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト