ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ベルト NT45BTC-100GN 緑

ベルト NT45BTC-100GN 緑 0742-50-09-13
通常単価(税別)
4,094
税込単価
4,503
通常出荷日:8日目

【特長】簡単な梱包に。・パイプ、袋物などの口元の結束に。・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束...

詳細を確認

型番:

0742-50-09-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0742-50-09-13の仕様・寸法情報

全長(mm)
100000
幅(mm)
4.5
型式
NT45BTC-100GN
品名
ベルト業務用
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0742-50-09-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,094
( 4,503 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】簡単な梱包に。
・パイプ、袋物などの口元の結束に。
・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。
・フリーサイズで無駄がでません。
・片手で操作・引き締めが可能です。
【商品仕様】
・品名:ベルト業務用
・商品番号:NT45BTC-100GN
・ベルト:100m
・色:緑

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト NT45BTC-100GN 緑の型番0742-50-09-13のページです。 型番0742-50-09-13に関する仕様情報を記載しております。
ベルト NT45BTC-100GN 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト NT45BTC-100GN 緑
ベルト NT45BT-15R 赤
ベルト NT45BT-15BLU青
共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑
共和 ポリエチレン カット品 緑 4mmX12cm (1000本/袋)
共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械仁礼工業共和共和共和
通常価格4,0941,3261,3267051,045758
通常出荷日8日目9日目8日目6日目6日目6日目
全長(mm)100000150001500080120100
幅(mm)4.54.54.5444
型式NT45BTC-100GNNT45BT-15R----
品名ベルト業務用ベルト----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト