17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析Tフィルタロート 145-0045 50入 0656-28-61-12

分析Tフィルタロート 145-0045 50入

通常単価(税別)
39,076
税込単価
42,984
通常出荷日:7日目

【特長】メンブレンは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。・メンブレンはア...

詳細を確認

    型番:

    0656-28-61-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0656-28-61-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0656-28-61-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,076
    ( 42,984 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】メンブレンは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。
    ・メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。
    ・上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブレンを取出しやすい構造になっています。
    【商品仕様】
    ・EOG滅菌済み
    ・水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。
    ・容量(mL):100
    ・ポアサイズ(μm):0.45
    ・メンブレン径(mm):47
    ・メンブレン:グリッド入り
    ・品番:145-0045
    ・入数(個):50
    ・本体上部材質:PP
    ・ネック部材質:HIPS
    ・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    分析Tフィルタロート 145-0045 50入の型番0656-28-61-12のページです。 型番0656-28-61-12に関する仕様情報を記載しております。
    分析Tフィルタロート 145-0045 50入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分析Tフィルタロート 145-0045 50入
    分析フィルタユニット 130-4020JP 12入
    ミニザルトGF LL型 50個入
    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
    ミニザルト 0.8μm LL型 50個入
    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウス
    通常価格39,07618,70620,79718,60018,39620,400
    通常出荷日7日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト