17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04 0725-28-01-04

東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

通常単価(税別)
35,758
税込単価
39,334
通常出荷日:11日目

【特長】特別に処方された高品質のPS製です。・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。【商品...

詳細を確認

    型番:

    0725-28-01-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0725-28-01-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0725-28-01-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,758
    ( 39,334 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】特別に処方された高品質のPS製です。
    ・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
    【商品仕様】
    ・γ線滅菌済み
    ・品番:353025
    ・寸法(mm):150φ×25H
    ・形状:20mmグリッド
    ・入数(組):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04の型番0725-28-01-04のページです。 型番0725-28-01-04に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04
    組織培養ディッシュ 100×20 200組
    3030-150組織培養用ディッシュ
    組織培養ディッシュ 60×15 500組
    3020-100組織培養用ディッシュ
    組織培養用ディッシュ 3020-100 300入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械AGCテクノグラス東京硝子器械AGCテクノグラス三商
    通常価格35,75829,64624,37334,19245,95354,900
    通常出荷日11日目11日目1日目11日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト