17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm 0948-25-27-09

吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

通常単価(税別)
763
税込単価
839
通常出荷日:8日目

【仕様】・ベントノズル0.26mmです。・静電気対策材料を使用しています。・型式:A1198

詳細を確認

    型番:

    0948-25-27-09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0948-25-27-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0948-25-27-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    763
    ( 839 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ベントノズル0.26mmです。
    ・静電気対策材料を使用しています。
    ・型式:A1198

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    吸着ピンセット用ベントノズル0.26mmの型番0948-25-27-09のページです。 型番0948-25-27-09に関する仕様情報を記載しております。
    吸着ピンセット用ベントノズル0.26mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm
    携帯用吸着ピンセット 393-1
    MEISTERピンセット No.0 AXAL
    電池式吸着ピンセット
    チタンピンセット 全長 120mm・125mm
    フラットピンセット 全長 105mm・120mm
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンケニスアズワンIDEAL-TEK
    通常価格7633,4939,30217,4603,992 -5,300
    通常出荷日8日目1日目1日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト