17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニプロシャーレ 90×20 500入 0699-02-17-02

ニプロシャーレ 90×20 500入

通常単価(税別)
22,823
税込単価
25,105
通常出荷日:6日目

【特長】電子線滅菌済み。【商品仕様】・型式:34-153・身の外径(mm):93・身の高さ(mm):2...

詳細を確認

    型番:

    0699-02-17-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0699-02-17-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0699-02-17-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,823
    ( 25,105 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】電子線滅菌済み。
    【商品仕様】
    ・型式:34-153
    ・身の外径(mm):93
    ・身の高さ(mm):20
    ・入数(枚):500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニプロシャーレ 90×20 500入の型番0699-02-17-02のページです。 型番0699-02-17-02に関する仕様情報を記載しております。
    ニプロシャーレ 90×20 500入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニプロシャーレ 90×20 500入
    ニプロシャーレ 90×15 500入
    IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入
    エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入
    滅菌シャーレ Φ90×14mm~Φ90×20mm
    SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商三商アズワンAGCテクノグラス
    通常価格22,82322,00931,7008,80012,190 -23,879
    通常出荷日6日目6日目2日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト