17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン 0561-55-33-33

ジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン

通常単価(税別)
49,962
税込単価
54,958
通常出荷日:6日目

【特長】1台で両面を用途に応じて使分けできます。・ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0561-55-33-33
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0561-55-33-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0561-55-33-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,962
    ( 54,958 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】1台で両面を用途に応じて使分けできます。
    ・ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。
    ・ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、横ゆれのないように工夫しています。
    【商品仕様】
    ・オールSUS304製 ノブ式
    ・型式:20-23
    ・上下板寸法(mm):200×230
    ・伸縮範囲(mm):70~300
    ・動作耐荷重(kg):25

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジャッキ 20-23 ノブ式 全ステンの型番0561-55-33-33のページです。 型番0561-55-33-33に関する仕様情報を記載しております。
    ジャッキ 20-23 ノブ式 全ステンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン
    ジャッキ ノブ式 上下ステン
    テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20
    ラボジャッキ ノブ式
    ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
    ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴ柴田科学アズワン東京硝子器械
    通常価格49,96213,273 -52,00035,00010,600 -48,762 -
    通常出荷日6日目4日目〜8日目8日目1日目10日目

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト