17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠心機 チビタン-R 0719-23-30-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

遠心機 チビタン-R

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0719-23-30-02

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】チビタンの名で知られる小型遠心機、通常のスピンダウンはもちろん遠心タイプのフィルターユニットにもご使用できます。
・・チビタンRはスピンダウンや精密ろ過のウルトラフリーMCなどに適しています。
【商品仕様】
・精密ろ過による除粒子・精製に最適。
・品名:パーソナル卓上遠心機 チビタン-R
・型式:XX42 CF0 RT
・回転数(rpm):6200
・容量×架数:1.5/2.0ml×6本
・遠心加速度:2000×g
・外形寸法:147×151×110Hmm
・重量:0.8kg(ローターを含む)
・電源:AC100V±10% 50/60Hz 0.2A
・*サイズ:穴径:11.0φ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト