17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリンプトップバイアル 1.8mL 百組 0842-04-35-01

クリンプトップバイアル 1.8mL 百組

通常単価(税別)
12,500
税込単価
13,750
通常出荷日:6日目

【特長】クリンプトップタイプの1.8mLガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセッ...

詳細を確認

型番:

0842-04-35-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0842-04-35-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイアル瓶
容量(mL)
1.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0842-04-35-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,500
( 13,750 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】クリンプトップタイプの1.8mLガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。
・バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
【商品仕様】
・オートサンプラー用バイアルセット
・容量(mL):1.8
・外径×高さ(mm):12×32
・品番:W225175-01
・入数(本):100
・バイアル:ガラス製
・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き
・対応:HP、PE

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリンプトップバイアル 1.8mL 百組の型番0842-04-35-01のページです。 型番0842-04-35-01に関する仕様情報を記載しております。
クリンプトップバイアル 1.8mL 百組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンプトップバイアル 1.8mL 百組
ガラス広口規格瓶 №8 茶 210入
NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入
マイクロVバイアル瓶 0.3mL 12入
PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付
マイクロVバイアル瓶 5.0mL 12入
メーカー東京硝子器械三商三商東京硝子器械三商東京硝子器械
通常価格12,50017,98019,80029,0633,08543,040
通常出荷日6日目19日目2日目6日目2日目6日目
商品タイプバイアル瓶規格瓶バイアル瓶バイアル瓶ねじ口瓶バイアル瓶
容量(mL)1.885.51.50.31005

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト