17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

0996-40-93-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0996-40-93-41の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0996-40-93-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,020
( 16,522 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。
・液体容器のベントとして。
・保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。
【商品仕様】
・疎水性0.2μm PTFEメンブレンとPPハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。
・品名:ポリベント36
・孔径(μm):0.2
・入数(個):1
・品番:6713-5036
・有効ろ過面積:500cm^2
・容器目安容量:>19l

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリベント500 0.2μの型番0996-40-93-41のページです。 型番0996-40-93-41に関する仕様情報を記載しております。
ポリベント500 0.2μのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリベント500 0.2μ
ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入
ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入
ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
ミニザルト 0.8μm LL型 50個入
ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
メーカー東京硝子器械ザルトリウス東京硝子器械ザルトリウスザルトリウスザルトリウス
通常価格15,02094,04514,50018,60018,39620,400
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト