17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用 0602-21-64-05

東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用

通常単価(税別)
43,581
税込単価
47,939
通常出荷日:6日目

【特長】酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。0.2mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0602-21-64-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-21-64-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-21-64-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,581
    ( 47,939 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。0.2mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。
    【商品仕様】
    ・収納本数(本):32
    ・寸法(mm):243×157×146H
    ・品番:DS5116-0032
    ・保持時間:5.0時間(室温20℃の場合)
    ・材質:PC製

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用の型番0602-21-64-05のページです。 型番0602-21-64-05に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用
    サーモフィッシャー 0℃ラブトップクーラー 32本保持用
    サーモフィッシャー 0℃ラブトップクーラー 12本保持用
    ラブトップクーラー PC製 保持用
    東京硝子 ネオシッパー L型
    東京硝子 車載冷蔵庫
    メーカー東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格43,58143,58124,10629,380 -18,046 -53,944 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト