ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン アルミトレー角型【100個入り】 |
|
アズワン ステンレス角型バット SUS304 |

【商品仕様】
・適合:PCRプレート0.2ml
・穴数(個):96
・ブロック寸法:127×105×49Hmm

アズワン
アルミニウム板

トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京技術研究所
リボンヒーター 1000~3000mm
5通常価格(税別):4,661円~

東京硝子器械
リボンヒーター Cシリーズ
0通常価格(税別):11,488円~

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):16,700円~

アズワン
ECウォーターバススターラー
0通常価格(税別):63,000円~

東京硝子器械
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
0通常価格(税別):84,739円~

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

アズワン
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)
0通常価格(税別):157,786円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~