17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤性手袋H20 L 5双入 0716-23-72-88

耐溶剤性手袋H20 L 5双入

通常単価(税別)
9,586
税込単価
10,545
通常出荷日:6日目

【特長】薄型で、指先のフィット感がよく作業性にすぐれています。・有機溶剤に使用できます(D.M.F、T...

詳細を確認

    型番:

    0716-23-72-88
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0716-23-72-88の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0716-23-72-88
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,586
    ( 10,545 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】薄型で、指先のフィット感がよく作業性にすぐれています。
    ・有機溶剤に使用できます(D.M.F、T.H.F、アノンなどには不適当です)。
    ・耐油性・耐摩耗性にもすぐれています。
    【商品仕様】
    ・型式:H20-L
    ・厚さ(mm):0.2
    ・長さ(mm):300
    ・入数(双):5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐溶剤性手袋H20 L 5双入の型番0716-23-72-88のページです。 型番0716-23-72-88に関する仕様情報を記載しております。
    耐溶剤性手袋H20 L 5双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐溶剤性手袋H20 L 5双入
    耐溶剤用手袋 ダイローブ H20
    ダイローブH20
    耐溶剤性手袋 H223
    耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入
    耐溶剤性手袋 H223 S
    メーカー東京硝子器械ダイヤゴムダイヤゴム東京硝子器械三商東京硝子器械
    通常価格9,5861,495 -1,0352,6532,5002,653
    通常出荷日6日目1日目5日目〜6日目〜2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト