17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックコンテナ 110mL 百個 0725-80-46-01

プラスチックコンテナ 110mL 百個

通常単価(税別)
17,500
税込単価
19,250
通常出荷日:11日目

【特長】1個ごとに滅菌パックされたコンテナーです。・生物学的に不活性で、一般的な溶媒には耐性があります...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.11

型番:

0725-80-46-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0725-80-46-01の仕様・寸法情報

容量(L)
0.11
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
0725-80-46-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】1個ごとに滅菌パックされたコンテナーです。
・生物学的に不活性で、一般的な溶媒には耐性があります(室温)。
【商品仕様】
・品番:354013
・容量(mL):110ml
・品名:4.5オンス(110mL)コンテナ
・摘要:PE製フタ付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックコンテナ 110mL 百個の型番0725-80-46-01のページです。 型番0725-80-46-01に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックコンテナ 110mL 百個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックコンテナ 110mL 百個
プラ壷 30 キャップ青 100個入
PFA細口ボトル 500mL
PFA広口ボトル 25mL
PTFE円筒容器 1000mL
PFA細口洗浄瓶 1000ml
メーカー東京硝子器械コクゴ東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
通常価格17,5004,3005,3001,40019,72717,530
通常出荷日11日目7日目6日目6日目15日目7日目
容量(L)0.110.030.50.02511

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト