17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

比重計シリンダー 200ml 0284-11-19-03

比重計シリンダー 200ml

通常単価(税別)
1,612
税込単価
1,773
通常出荷日:3日目

目盛を付けていないので比重計の目盛が読みやすい比重計シリンダー 200ml。【特長】・比重計用として使...

詳細を確認

    型番:

    0284-11-19-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    比重計シリンダー 200mlの詳細

    比重計シリンダー 200ml 使用イメージ

    比重計シリンダー 200ml 商品イメージ

    比重計シリンダー 200mlの仕様

    • 容量:200ml
    • 外形×高さ:41×275mm
    • 材質:ガラス製

    0284-11-19-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0284-11-19-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,612
    ( 1,773 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    目盛を付けていないので比重計の目盛が読みやすい比重計シリンダー 200ml。
    【特長】
    ・比重計用として使用可能なシリンダー。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    比重計シリンダー 200mlの型番0284-11-19-03のページです。 型番0284-11-19-03に関する仕様情報を記載しております。
    比重計シリンダー 200mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q注ぎ口なしの製作は可能ですか?
    A
    当メーカーで対応可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    比重計シリンダー 200ml
    比重計用シリンダー 1本回線目盛 1L
    三商 宮原 メスシリンダー 200ml
    PPシリンダー 250ml
    PFAシリンダー
    ポリシリンダー(PP) 500mL
    メーカー東京硝子器械三商三商コクゴフロン工業アズワン
    通常価格1,61214,1362,80061214,111 -950
    通常出荷日3日目2日目2日目7日目6日目1日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト