17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型容器TX製 250×300×300H 0754-06-05-18

角型容器TX製 250×300×300H

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0754-06-05-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0754-06-05-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他ガラス製容器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
0754-06-05-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,932
( 56,025 )
13日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):250×300×300H
・板厚:3mm(テンパックス板)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型容器TX製 250×300×300Hの型番0754-06-05-18のページです。 型番0754-06-05-18に関する仕様情報を記載しております。
角型容器TX製 250×300×300Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型容器TX製 250×300×300H
角型容器 TX製
角型規格瓶
ねじ口瓶角型(白)
ねじ口瓶丸型(白)
マイティバイアル(硼珪酸ガラス製)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格50,93219,681 -17,113 -2,300 -1,700 -11,700 -
通常出荷日13日目14日目〜12日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプその他ガラス製容器その他ガラス製容器規格瓶ねじ口瓶ねじ口瓶バイアル瓶

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト