17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンボスロング手袋 そでゴム無し 50枚 0850-87-09-01

エンボスロング手袋 そでゴム無し 50枚

通常単価(税別)
1,630
税込単価
1,793
通常出荷日:2日目

【特長】そで口、肩口をしっかり守るロングタイプ。・ハードな水仕事にご使用ください。【商品仕様】・品目:...

詳細を確認

    ご注意

    • 大箱=10箱

    型番:

    0850-87-09-01
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0850-87-09-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0850-87-09-01
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,630
    ( 1,793 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】そで口、肩口をしっかり守るロングタイプ。
    ・ハードな水仕事にご使用ください。
    【商品仕様】
    ・品目:エンボスロング手袋 PE製
    ・ゴムなし 入数:50枚
    ・型式:TP-11
    ・サイズ:フリー
    ・長さ(mm):450
    ・厚さ(μm):38

    ご注意

    • 大箱=10箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エンボスロング手袋 そでゴム無し 50枚の型番0850-87-09-01のページです。 型番0850-87-09-01に関する仕様情報を記載しております。
    エンボスロング手袋 そでゴム無し 50枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エンボスロング手袋 そでゴム無し 50枚
    東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚
    東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り 0850-87-09-02 30枚
    サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入
    エンボス手袋 五本絞り (ロングタイプ・50枚入)
    オカモト ポリロング フリー 50枚入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京パックオカモト
    通常価格1,6302,7802,7802,6511,251 -1,744
    通常出荷日2日目6日目2日目2日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト