ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

型番:

0153-50-09-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0153-50-09-12の仕様・寸法情報

結束径(mm)
1.5~22
型式
MH100
内容量
100個
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0153-50-09-12

内容量

最小発注数量
100個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,134
( 2,347 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。
・表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。
・MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
【商品仕様】
・型式:MH100
・結束径(φmm):1.5~22
・入数(個):100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12の型番0153-50-09-12のページです。 型番0153-50-09-12に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12
東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100
マーキングタイ MK100 100本入
マーキングタイ ML100 500本入
フリータイ FF275 白 100本入
フリータイ FF275W 黒 100本入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,1342,1342,13411,4773,5143,460
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
結束径(mm)1.5~221.5~226.0~222.0~2210~6810~68
型式MH100MH100MK100ML100FF275WFF275W
内容量100個100個100個500個100個100個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト