17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Fine多目的コントローラーFKC-32 0942-62-73-04

Fine多目的コントローラーFKC-32

通常単価(税別)
166,362
税込単価
182,998
通常出荷日:6日目

【特長】・デジタル設定・デジタル表示で見やすくSCR式電力調整器・電流計が組込まれています。ノイズに強...

詳細を確認

    ご注意

    • 専用パンフレットがあります。

    型番:

    0942-62-73-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    仕様

    外形寸法160w×280h×350d(mm)
    電源単相200V30A
    温度制御範囲常用~1200℃(K)
    温度制御SCRとプログラム温度調節計によるPID制御方式
    安全回路漏電ブレーカー・過昇防止バーンアウト回路付
    制御機器REX-P96
    塗装色メタリックブルー

    外形図

    Fine多目的コントローラーFKC-32 外形図

    使用方法・使用事例

    使用方法

    運転

    (1)電源の接続が完了しましたら説明図を参考に運転をして下さい。

    Fine多目的コントローラーFKC-32 制御盤説明図

    制御盤説明図

     

    (2)主開閉器(漏電ブレーカー)をONにしますと電源表示灯が点灯してプログラム温度調節計に電源が入りますので温度設定をして下さい。

     

    (3)温度設定が完了しましたら制御盤後部の電流設定機が100%状態を確認後、プログラム調節計をRUNして下さい。

     

    (4)運転中炉内温度が(設定温度+過昇設定値)よりオーバーしますと過昇表示灯が点灯してヒーター回路をOFFにします。過昇防止回路が作動しましたら原因を良く確認して下さい。
    確認後、再度運転を開始する場合には主開閉器をOFFにして過昇防止回路を解除してから再度主開閉器をONにして運転を開始して下さい。

     

    (5)運転中に温度計の指示が○○○○の指示になりましたら熱電対又補償導線の断線又接触不良ですので確認して下さい。その時過昇表示灯が点灯します。

    Fine多目的コントローラーFKC-32 過昇防止図解説明

    過昇防止図解説明

    0942-62-73-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0942-62-73-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    166,362
    ( 182,998 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル設定・デジタル表示で見やすくSCR式電力調整器・電流計が組込まれています。ノイズに強く、軽量なアルミ製で、簡単に持運べます。制御性、精度性、安全性を重視した設計です。
    【商品仕様】
    ・型式:FKC-32
    ・電源(AC):200V
    ・定格電流:30A
    ・重量(kg):7.5
    ・熱電対・発熱体:マルチ(J、K、R)カンタル線、ニクロム線
    ・制御方式:SCR駆動・PIDプログラム制御
    ・プログラムパターン数:2パターン
    ・制御出力:電流出力制御方式 0~98%可変
    ・精度:設定値の0.5%+1digt
    ・安全回路:漏電過負荷ブレーカー 過昇防止回路
    ・外形寸法(mm):160×350×280H
    ・・コンセントは付いていません。
    ・・温度センサーは付属していません。ご購入時にお選びください。

    ご注意

    • 専用パンフレットがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine多目的コントローラーFKC-32の型番0942-62-73-04のページです。 型番0942-62-73-04に関する仕様情報を記載しております。
    Fine多目的コントローラーFKC-32のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine多目的コントローラーFKC-32
    Fine多目的コントローラー
    FineコントローラーSSR EKC-11 100V
    FineコントローラーSSR EKC-31 100V
    多機能型デジタル温湿度計 SN-907
    Fine 温度調節器 FHP-101
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械熱研東京硝子器械
    通常価格166,362150,842 -112,042127,5623,80063,787
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト