17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Fine多目的コントローラー

Fine多目的コントローラー

通常単価(税別)
150,842185,159
税込単価
165,926203,675
通常出荷日:6日目

デジタル設定・デジタル表示で見やすくSCR式電力調整器・電流計が組込まれています。ノイズに強く、軽量な...

詳細を確認
  • 重量 (kg)
    7.5
  • 寸法 (mm)
    160×350×280H
  • 電源(AC) (V)
    100
  • 定格電流 (A)
    30
  • 熱電対・発熱体
    マルチ(J、K、R)カンタル線、ニクロム線
  • 制御出力
    電流出力制御方式 0~98%可変
  • 安全回路
    漏電過負荷ブレーカー 過昇防止回路
  • 精度
    設定値の0.5%+1digt

ご注意

  • コンセントは付いていません。
  • 専用パンフレットがあります。
  • 温度センサーは付属していません。ご購入時にお選びください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 制御方式

  • プログラムパターン数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

制御方式

プログラムパターン数

型式

最小発注数量
SCR駆動・PID制御
-
FKC-11
1個
SCR駆動・PIDプログラム制御
2パターン
FKC-31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,842
( 165,926 )
6日目
185,159
( 203,675 )
6日目

詳細情報

基本情報

デジタル設定・デジタル表示で見やすくSCR式電力調整器・電流計が組込まれています。ノイズに強く、軽量なアルミ製で、簡単に持運べます。制御性、精度性、安全性を重視した設計です。

ご注意

  • コンセントは付いていません。
  • 専用パンフレットがあります。
  • 温度センサーは付属していません。ご購入時にお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine多目的コントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine多目的コントローラー
佐藤計量器製作所:コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH
大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械
精密型デジタル温度計 SK-810PT
BM式表面温度計 サーモペッター
防水型デジタル温度計 SK-270WP
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格150,842-147,9904,44535,70216,880 -11,900 -
通常出荷日6日目5日目11日目5日目5日目5日目
重量(kg)7.5約3.70.408約0.22(電池含む)約0.105約0.155(乾電池含む)
寸法(mm)160×350×280H(W)360×(H)202×(D)85本体:235×165×25外形:約W70×D42×H169感温部:φ25×(t)7約(W)70×(H)171×(D)40:(突起部含まず)
電源(AC)(V)100-----
定格電流(A)30-----
熱電対・発熱体マルチ(J、K、R)カンタル線、ニクロム線-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト