17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 DFT-700-M 0919-72-06-08

デジタル温湿度計 DFT-700-M

通常単価(税別)
18,243
税込単価
20,067
通常出荷日:5日目

【特長】・防塵防滴(IT65)。・データーメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    0919-72-06-08
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0919-72-06-08の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0919-72-06-08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,243
    ( 20,067 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防塵防滴(IT65)。
    ・データーメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。
    【商品仕様】
    ・型式:DFT-700-M
    ・測定範囲(℃):熱電対K-199.9~+1370 PT100 199.9~850
    ・温度-20~+60℃ 湿度0~100%
    ・外形寸法(mm):56×30×144H
    ・精度:PT100±0.1%FS±1dgt以内
    ・:熱電対±0.2%FS±1dgt以内
    ・:温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)
    ・分解能:温度(0.1℃)湿度(0.1℃)
    ・重量:90g
    ・電源:単3電池(1.5V)2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル温湿度計 DFT-700-Mの型番0919-72-06-08のページです。 型番0919-72-06-08に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温湿度計 DFT-700-Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温湿度計 DFT-700-M
    デジタル温湿度計 HT-700
    デジタル湿度計
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-700
    ソーラーデジタル温湿度計
    温湿度センサ
    メーカー東京硝子器械アイ電子技研佐藤計量器製作所コクゴ佐藤計量器製作所ケニス
    通常価格18,243130,00028,10011,4795,40016,000
    通常出荷日5日目6日目4日目7日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト