17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度センサーTHD-700P 0919-72-06-14

温湿度センサーTHD-700P

通常単価(税別)
31,804
税込単価
34,984
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:THD-700P・タイプ:温湿度用・測定範囲(℃):温度-20~+60℃ 湿度0~...

詳細を確認

    型番:

    0919-72-06-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0919-72-06-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0919-72-06-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,804
    ( 34,984 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:THD-700P
    ・タイプ:温湿度用
    ・測定範囲(℃):温度-20~+60℃ 湿度0~100%
    ・寸法(mm):20φ×184L

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温湿度センサーTHD-700Pの型番0919-72-06-14のページです。 型番0919-72-06-14に関する仕様情報を記載しております。
    温湿度センサーTHD-700Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度センサーTHD-700P
    デジタル温湿度計 HT-700
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-700
    温湿度計 チャーミー P-2
    中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P
    温湿度計用ペン PEN-P-ON2 紫
    メーカー東京硝子器械アイ電子技研コクゴシンワ測定エー・アンド・デイアズワン
    通常価格31,804130,00011,4792,2004,428 -5,000
    通常出荷日6日目6日目7日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト