17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度センサーTCE-707 0919-72-06-11

温度センサーTCE-707

通常単価(税別)
12,714
税込単価
13,985
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・型式:TCE-707・タイプ:表面温度用・測定範囲(℃):熱電対K-50~+400・寸法...

詳細を確認

    型番:

    0919-72-06-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0919-72-06-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0919-72-06-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,714
    ( 13,985 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:TCE-707
    ・タイプ:表面温度用
    ・測定範囲(℃):熱電対K-50~+400
    ・寸法(mm):15φ×150L

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温度センサーTCE-707の型番0919-72-06-11のページです。 型番0919-72-06-11に関する仕様情報を記載しております。
    温度センサーTCE-707のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度センサーTCE-707
    表面用温度センサー
    表面センサー
    防水デジタル温度計用 センサー
    デジタル温度計用 温度センサー TPシリーズ
    液体用温度センサー
    メーカー東京硝子器械エスコタスコアズワンアズワンエスコ
    通常価格12,71418,4879,1079,149 -3,800 -10,800
    通常出荷日5日目2日目2日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト