17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

F透明共通球入 500mm 19-19 0330-13-66-63

F透明共通球入 500mm 19-19

通常単価(税別)
26,013
税込単価
28,614
通常出荷日:17日目

【商品仕様】・冷却部長さ(mm):500・上部透明共通:19/38・下部透明共通:19/38・Fine...

詳細を確認

    型番:

    0330-13-66-63
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0330-13-66-63の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0330-13-66-63
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,013
    ( 28,614 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・冷却部長さ(mm):500
    ・上部透明共通:19/38
    ・下部透明共通:19/38
    ・Fine透明共通摺合せガラス器具について
    ・接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
    ・吸引口外径:8Φmm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    F透明共通球入 500mm 19-19の型番0330-13-66-63のページです。 型番0330-13-66-63に関する仕様情報を記載しております。
    F透明共通球入 500mm 19-19のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    F透明共通球入 500mm 19-19
    三商印 共通摺合せ連結管 Y字管 上19 下19 側19
    共通摺合せY字管 側管20度 上部19/38 下部19/38
    F透明連結管ト字管
    F透明連結管曲管120゜
    F透明短型縮小アダプター
    メーカー東京硝子器械三商三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格26,01313,60013,60013,223 -8,950 -11,143 -
    通常出荷日17日目2日目2日目5日目3日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト