ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三商 三商 透明摺合せ真空トラップ 枝管径20 34/45 |
|
三商 真空トラップ 管径10㎜ 長さ200㎜ |
|
新光電子 JISマーク付OIML型円筒分銅 |

【商品仕様】
・枝外径(φmm):15
・共通:34/45
・管外径(φmm):45
・Fine透明共通摺合せガラス器具について
・接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
・*寸法(mm):・長さ…全長:325 ・摺合せから身底まで:240 ・摺合せ下から身底まで:195 ・管底から身底までの空き:15

東京硝子器械
Fine 真空トラップ 枝外径Φ10/Φ15

東京硝子器械
共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ショートパス蒸留装置セット
0通常価格(税別):2,420円~

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~